![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412437-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ hulpst.bed vr teleruptor vastgehouden contact
CX3
LEGRAND
CX³ hulpst.bed vr teleruptor vastgehouden contact
Ref. 412437
EAN-nr.
3245064124379
CX³ hulpst.bed vr teleruptor vastgehouden contact
Productgroep : 21
55,37 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Apparaatmontage | Hulpschakelaar/relais |
---|---|
Functie | Afstandsaandrijving |
Breedte in module-eenheden | 0.5 |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Spanningstype | AC |
---|---|
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 4 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 16 A |