![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412431-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ hulpst. vr tl/ct 40/63A 250V - 50/60Hz - NO+NF - 2mod
CX3
LEGRAND
CX³ hulpst. vr tl/ct 40/63A 250V - 50/60Hz - NO+NF - 2mod
Ref. 412431
EAN-nr.
3245064124317
CX³ hulpst. vr tl/ct 40/63A 250V - 50/60Hz - NO+NF - 2mod
Productgroep : 21
31,72 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Apparaatmontage | Hulpschakelaar/relais |
---|---|
Functie | Signaalschakelaar |
Breedte in module-eenheden | 0.5 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Nom. (meet)schakelstroom | 5 A |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
---|---|
Spanningstype | AC |
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 4 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 63 A |
Breedte | 9 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 66 mm |