![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412400-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ geluidsarm.tele 230V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
CX3
LEGRAND
CX³ geluidsarm.tele 230V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Ref. 412400
EAN-nr.
3245064124003
CX³ geluidsarm.tele 230V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Productgroep : 21
46,66 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Functie | Elektronisch voor centrale besturing |
---|---|
Montagewijze | DIN-rail |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
---|---|
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Stuurspanning 1 | 210-250 V |
Stuurspanningstype 1 | AC |
Frequentie stuurspanning 1 | 50-60 Hz |
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
VDE-40026508
(0.68 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-DE1-66722/M1
(0.11 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4318
(0.67 Mo)
SELECTEER