CX3 dubbelwisselsch.middelpunt 250V - 32A - 2 modules
CX3
LEGRAND
CX3 dubbelwisselsch.middelpunt 250V - 32A - 2 modules
Ref. 412903
EAN-nr.
3414970531490
CX3 dubbelwisselsch.middelpunt 250V - 32A - 2 modules
Productgroep : 21
41,13 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Schakelfunctie | Wisselschakelaar |
---|---|
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 2 |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)stroom | 32 A |
Nom. (meet)spanning | 400 V |
Min. meetspanning | 380 V |
Kortsluitvastheid (Icw) | 0.384 kA |
Spanningstype | AC |
Met signaallamp | Nee |
Kleur kapje (kalotje) | Overig |
Lamptype | Overig |
Lampvoet | Overig |
Breedte in module-eenheden | 2 |
---|---|
Inbouwdiepte | 44 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 35.6 mm |
Hoogte | 94 mm |
Diepte | 76 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-6 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
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
NF-NF012_3026
(0.93 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_712329
(0.65 Mo)
Overeenkomst
VDE-40021636
(0.57 Mo)
SELECTEER