CX3 druk. schak. NO+LED groen 110/400V dubbele functie-1 mod
CX3
LEGRAND
CX3 druk. schak. NO+LED groen 110/400V dubbele functie-1 mod
Ref. 412914
EAN-nr.
3414970531971
CX3 druk. schak. NO+LED groen 110/400V dubbele functie-1 mod
Productgroep : 21
22,57 €
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
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
---|---|
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Schakelstroom | 20 A |
Schakelspanning | 250 V |
Spanningstype | AC |
Met signaallamp | Ja |
Kleur kapje (kalotje) | Groen |
Lamptype | LED |
Max. lampvermogen | 0.5 W |
Lampspanning | 110-400 V |
Kleur knop | Grijs |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 17.8 mm |
Hoogte | 90 mm |
---|---|
Diepte | 73.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Type verlichting | LED uitwisselbaar |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 100000 h |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-4 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER