![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX3 druk. schak. NG+LED rood 12/48V dubbele functie-1 mod.
CX3
LEGRAND
CX3 druk. schak. NG+LED rood 12/48V dubbele functie-1 mod.
Ref. 412913
EAN-nr.
3414970531162
CX3 druk. schak. NG+LED rood 12/48V dubbele functie-1 mod.
Productgroep : 21
24,07 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
---|---|
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Schakelstroom | 20 A |
Schakelspanning | 250 V |
Spanningstype | AC |
Met signaallamp | Ja |
Kleur kapje (kalotje) | Rood |
Lamptype | LED |
Max. lampvermogen | 0.12 W |
Lampspanning | 12-48 V |
Kleur knop | Grijs |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 17.8 mm |
Hoogte | 90 mm |
---|---|
Diepte | 73.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Type verlichting | LED uitwisselbaar |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 100000 h |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-4 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER