CVN200IN316L 1M DEKSEL KIT 3x1M
CABLOFIL
LEGRAND
CVN200IN316L 1M DEKSEL KIT 3x1M
Ref. CM629204
EAN-nr.
3599076292046
CVN200IN316L 1M DEKSEL KIT 3x1M
Productgroep : V07
242,32 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 200 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 0.6 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 1000 mm |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER