CVN 200/GC 1M DEKSEL KIT 3x1M
CABLOFIL
LEGRAND
CVN 200/GC 1M DEKSEL KIT 3x1M
Ref. CM629203
EAN-nr.
3599076292039
CVN 200/GC 1M DEKSEL KIT 3x1M
Productgroep : V11
78,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 200 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 0.6 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 1000 mm |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER