-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
-
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Cont.3P CTX³225 225A 24V AC/DC 2NO+2NG - schroefklemmen
Exclusief BTW
Contact 3P CTX³225 225A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG-schroefkl.
Exclusief BTW
Contact 3P CTX³225 225A 380- 450V AC 2NO+2NG - schroefkl.
Exclusief BTW
Cont.3P CTX³225 185A 24V AC/DC 2NO+2NG - schroefklemmen
Exclusief BTW
Contact 3P CTX³225 185A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG-schroefkl.
Exclusief BTW
Contact 3P CTX³225 185A 380- 450V AC 2NO+2NG - schroefkl.
Exclusief BTW