Ctdoos standaard 1x2P+A zonder snoer - te bekabelen
ACCESSOIRES
LEGRAND
Ctdoos standaard 1x2P+A zonder snoer - te bekabelen
Ref. 050109
EAN-nr.
3245060501099
Ctdoos standaard 1x2P+A zonder snoer - te bekabelen
Productgroep : 47
3,65 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
4 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Behuizingsvorm | Overig |
---|---|
Aantal contactdozen CEE 7/1 (zonder aardcontact) | 0 |
Aantal Euro-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal contactdozen met aardingspen | 0 |
Aantal koudapparaatcontactdozen | 0 |
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) | 0 |
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) | 0 |
Aantal contactdozen Franse Norm Type E | 1 |
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen type P11 (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen type P17 (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen type P30 (Italië) | 0 |
Aantal NEMA contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Aardlekschakelaar | Nee |
Aantal universele multistandaard contactdozen | 0 |
Netontstoringsfilter | Nee |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 0 |
Met glaszekering | Nee |
---|---|
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Overstroombeveiliging | Nee |
Nom. stroom | 16 A |
Max. aansluitvermogen | 3680 W |
Aderdoorsnede | 1.5 mm² |
Met deksel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
Uitvoering netaansluiting | Overig |
Type stekker | Schuin (gehoekt) |
Stekkerstand gedraaid | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Montagewijze | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER