Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Ctdoos P17 Tempra IP66 3P+N+A 380/415V 63A mt sym DIN rail

P17 TEMPRA LEGRAND

Ctdoos P17 Tempra IP66 3P+N+A 380/415V 63A mt sym DIN rail

Ref. 057299 EAN-nr. 3245060572990

Ctdoos P17 Tempra IP66 3P+N+A 380/415V 63A mt sym DIN rail

Productgroep : 09
641,30 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

CEE-contactdoos-16A Geen
CEE-contactdoos-32A Geen
CEE-contactdoos-63A 1x63A5p400V
CEE-contactdoos-125A Geen
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 1
Beveiliging Geen
Aardlekschakelaar Geen
Aantal installatieautomaten 0
Materiaal behuizing Kunststof
Voeding/aansluitmogelijkheid Overig
Diameter kabelinvoer M32
Hantering Wandmontage
Beschermingsgraad (IP) IP66
Militaire uitvoering Nee
Kleur Grijs
Hoogte 550 mm
Breedte 125 mm
Diepte 175 mm

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
2500400-01.pdf pdf (0.24 Mo)
Technische fiche
F00140FR-05.pdf pdf (1.34 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
057299.dwg dwg (0.12 Mo)