![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CSN.jpg)
CSN100IN316L FAS MUUR CONSOLE
CABLOFIL
LEGRAND
CSN100IN316L FAS MUUR CONSOLE
Ref. CM556104
EAN-nr.
3599075561044
CSN100IN316L FAS MUUR CONSOLE
Productgroep : V07
73,06 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 178 mm |
---|---|
Breedte | 32 mm |
Hoogte | 170 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-100 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1300 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER