![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CSN.jpg)
CSN 150/GS CSN FAS MUUR CONSOLE
CABLOFIL
LEGRAND
CSN 150/GS CSN FAS MUUR CONSOLE
Ref. CM556110
EAN-nr.
3599075561105
CSN 150/GS CSN FAS MUUR CONSOLE
Productgroep : V11
15,62 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 228 mm |
---|---|
Breedte | 32 mm |
Hoogte | 170 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-150 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1100 N |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER