CSN 150/GC CSN CONSOLE
CABLOFIL
LEGRAND
CSN 150/GC CSN CONSOLE
Ref. CM556113
EAN-nr.
3599075561136
CSN 150/GC CSN CONSOLE
Productgroep : V11
21,33 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 228 mm |
---|---|
Breedte | 32 mm |
Hoogte | 170 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-150 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1100 N |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER