CSCC300 RVS316L C BEUGEL KORT
CABLOFIL
LEGRAND
CSCC300 RVS316L C BEUGEL KORT
Ref. CM012784
EAN-nr.
3599070127849
CSCC300 RVS316L C BEUGEL KORT
Productgroep : V07
187,16 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 100-100 mm |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 480 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER