CS200 IN316L MUUR CONSOLE
CABLOFIL
LEGRAND
CS200 IN316L MUUR CONSOLE
Ref. CM002714
EAN-nr.
3599070027149
CS200 IN316L MUUR CONSOLE
Productgroep : V07
91,09 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 260 mm |
---|---|
Breedte | 51 mm |
Hoogte | 99 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-200 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 670 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER