CS200 GS MUUR CONSOLE
CABLOFIL
LEGRAND
CS200 GS MUUR CONSOLE
Ref. CM002710
EAN-nr.
3599070027101
CS200 GS MUUR CONSOLE
Productgroep : V11
20,19 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 260 mm |
---|---|
Breedte | 51 mm |
Hoogte | 99 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-200 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 670 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER