![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LCM-CS_ECLI_CF30_P_070801.jpg)
CS100 RVS316L MUUR CONSOLE
CABLOFIL
LEGRAND
CS100 RVS316L MUUR CONSOLE
Ref. CM002704
EAN-nr.
3599070027040
CS100 RVS316L MUUR CONSOLE
Productgroep : V07
62,07 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 170 mm |
---|---|
Breedte | 51 mm |
Hoogte | 95 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-100 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 720 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER