CRP500GC WAND CONSOLE 3000N
CABLOFIL
LEGRAND
CRP500GC WAND CONSOLE 3000N
Ref. CM557263
EAN-nr.
3599075572637
CRP500GC WAND CONSOLE 3000N
Productgroep : V11
44,92 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 525 mm |
---|---|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 128 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-500 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 3710 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER