![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-557233-WEB-L.jpg)
CRP200GC WAND CONSOLE 3000N
CABLOFIL
LEGRAND
CRP200GC WAND CONSOLE 3000N
Ref. CM557233
EAN-nr.
3599075572330
CRP200GC WAND CONSOLE 3000N
Productgroep : V11
18,88 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 223 mm |
---|---|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 103 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-200 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1810 N |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER