![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-559113-WEB-L.jpg)
CRAP4GC KLEMPLAAT 4
CABLOFIL
LEGRAND
CRAP4GC KLEMPLAAT 4
Ref. CM559113
EAN-nr.
3599075591133
CRAP4GC KLEMPLAAT 4
Productgroep : V11
38,78 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Draadmaat (metrisch) | 10 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 5-20 mm |
Boringsdiameter | 12 mm |
Breukbelasting | 9500 N |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER