CRAP2/GC KLEMPLAAT 2
CABLOFIL
LEGRAND
CRAP2/GC KLEMPLAAT 2
Ref. CM559013
EAN-nr.
3599075590136
CRAP2/GC KLEMPLAAT 2
Productgroep : V11
12,72 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Draadmaat (metrisch) | 12 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 5-20 mm |
Boringsdiameter | 14 mm |
Breukbelasting | 5700 N |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
SELECTEER