CPE - Uitbreiding vr opbouwd. oppervlak van de omslagdoos
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - Uitbreiding vr opbouwd. oppervlak van de omslagdoos
Ref. CP070001
EAN-nr.
5019102218638
CPE - Uitbreiding vr opbouwd. oppervlak van de omslagdoos
Productgroep : 100
20,05 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Opbouwbak |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Vierkant |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9002 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Nee |
Met kabelinvoer | Nee |
---|---|
Met wartelinvoering | Nee |
Slagvast | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Breedte | 76 mm |
Hoogte | 76 mm |
Diepte | 20 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 76 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 76 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 20 mm |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | -10-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER