CPE - MWS6 aanwezig.detector inbouw KNX IP40 compact
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - MWS6 aanwezig.detector inbouw KNX IP40 compact
Ref. CP360003
EAN-nr.
5012774621294
CPE - MWS6 aanwezig.detector inbouw KNX IP40 compact
Productgroep : B23
216,70 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Achtergrondcontrole | Nee |
---|---|
Met akoestische sensor | Nee |
Met aansluitkabel | Nee |
---|---|
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
1 document
BIM Data
SELECTEER