Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

CPE - EBDSPIR detector inbouw ON/OFF IP40 2 x NC fail safe

CP ELECTRONICS LEGRAND

CPE - EBDSPIR detector inbouw ON/OFF IP40 2 x NC fail safe

Ref. CP130042 EAN-nr. 5012774620792

CPE - EBDSPIR detector inbouw ON/OFF IP40 2 x NC fail safe

Productgroep : 100
144,40 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Presentiemelder
Opnemertype Passief infrarood
Met DALI interface Nee
Constantlichtregeling Ja
HVAC-aansturing Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Vrije dierzone Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Achtergrondcontrole Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Optimale montagehoogte 2.8 m
Trappenhuisbewaking Ja
Overbruggingsschakelaar Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 3.5 m
Max. reikwijdte frontaal 3.5 m
Diameter reikwijdte op vloer 7 m
Geschikt voor draadloos Nee
Bediening op afstand Ja
Met afstandsbediening Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Met signaaleenheid Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9002
Transparant Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK05
Spanningstype AC
Frequentie 50-50 Hz
Nom. spanning 230-230 V
Min. nalooptijd 0.5 s
Max. nalooptijd 99 min
Uitschakelvertraging 10 s
Inschakelvertraging 1 s
Hoek reikwijdte horizontaal 360-360 °
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0-0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal 0-0 °
Aanspreekhelderheid 0-2000 lx
Max. schakelvermogen 1380 W
C-Belasting Nee
Temperatuur -10-35 °C
Aantal schakelzones 2
Max. inschakelstroom 80 A
Stuurstroom 5.2173913043 mA
Ingang voor nevenunit Nee
Met alarmfunctie Nee
Met akoestische sensor Nee
Breedte 76 mm
Hoogte 76 mm
Diepte 69.5 mm
Inbouwdiepte 64.8 mm
Met aansluitkabel Nee
Lengte aansluitkabel 0 mm
Gebruikstemperatuur -10-35 °C
opslagtemperatuur -10-50 °C
Verbruik in de wachtstand 1.047826087 mA
Nulleider verplicht Ja
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Buisdiameter voor product voor opbouw 64-64 mm
Max. diameter ingang kabels 2.5 mm
Aard opzetstuk ingang kabel Niet van toepassing
Automatische schakelaar Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document