Dit product is niet meer beschikbaar
CPE EBDMR detector DALI/DSI Wago Winsta Midi 5P
CP ELECTRONICS
CP ELECTRONICS
CPE EBDMR detector DALI/DSI Wago Winsta Midi 5P
Ref. CP110007
EAN-nr.
8714161301068
CPE EBDMR detector DALI/DSI Wago Winsta Midi 5P
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Presentiemelder |
---|---|
Opnemertype | Passief infrarood |
Met DALI interface | Ja |
Constantlichtregeling | Ja |
HVAC-aansturing | Nee |
Gedwongen uitschakeling | Ja |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Optimale montagehoogte | 2.8 m |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Overbruggingsschakelaar | Nee |
Max. reikwijdte zijwaarts | 7.5 m |
Max. reikwijdte frontaal | 7.5 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 15 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Met afstandsbediening | Ja |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Met signaaleenheid | Nee |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9002 |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK05 |
---|---|
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-50 Hz |
Nom. spanning | 230-230 V |
Min. nalooptijd | 0.5 s |
Max. nalooptijd | 99 min |
Uitschakelvertraging | 10 s |
Inschakelvertraging | 1 s |
Hoek reikwijdte horizontaal | 360-360 ° |
Zwenkbereik sensor, horizontaal | 0-0 ° |
Zwenkbereik sensor, verticaal | 0-0 ° |
Aanspreekhelderheid | 0-2000 lx |
Max. schakelvermogen | 2300 W |
C-Belasting | Nee |
Temperatuur | -10-30 °C |
Aantal schakelzones | 1 |
Max. inschakelstroom | 80 A |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Met alarmfunctie | Nee |
Breedte | 76 mm |
Hoogte | 76 mm |
Diepte | 77 mm |
Inbouwdiepte | 65 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-30 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Verbruik in de wachtstand | 3.52173913 mA |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Max. diameter ingang kabels | 2.5 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Automatische schakelaar | Nee |
Documentatie
1 document
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER