![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CP-460007-WEB-R.jpg)
CPE - Afstandsbediening voor de gebruiker UHS7
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - Afstandsbediening voor de gebruiker UHS7
Ref. CP460007
EAN-nr.
5012774621423
CPE - Afstandsbediening voor de gebruiker UHS7
Productgroep : 100
34,78 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met handzender | Ja |
---|---|
Wandzender | Nee |
Raamzender | Nee |
Met afstandsbediening | Ja |
Signaaloverdracht | Infrarood |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Reikwijdte | 7 m |
Geschikt voor schakelaar | Ja |
Geschikt voor dimmer | Ja |
Geschikt voor jaloezieschakelaar | Nee |
Geschikt voor indicatie-element | Nee |
Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
---|---|
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 67 mm |
Hoogte | 4 mm |
Diepte | 86 mm |
Slagvastheid | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Gebruikstemperatuur | 0-35 °C |
opslagtemperatuur | 0-35 °C |
Spanningstype | DC |
Antibacteriële behandeling | Nee |
USB aansluiting | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | CR 2025 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Alkaline button |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Sturingswijze | Configurator |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER