![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/75/LCM-CP35_cotes.jpg)
CP35GC TELEX RAIL DEKSEL DRAADGOOT
CABLOFIL
LEGRAND
CP35GC TELEX RAIL DEKSEL DRAADGOOT
Ref. CM755103
EAN-nr.
3599077551036
CP35GC TELEX RAIL DEKSEL DRAADGOOT
Productgroep : V11
34,15 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 50 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 1 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 3000 mm |
Bevestigingswijze | Opklemmend (snap) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER