![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/64/CM-646030-1000.jpg)
CP 150/GS DEKSEL 2M
CABLOFIL
LEGRAND
CP 150/GS DEKSEL 2M
Ref. CM646030
EAN-nr.
3599076460308
CP 150/GS DEKSEL 2M
Productgroep : V11
30,43 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 150 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 0.6 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 2000 mm |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER