![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/92/LCM-COTJ_P_070801.jpg)
COTJGS - VERBINDING COT GS
CABLOFIL
LEGRAND
COTJGS - VERBINDING COT GS
Ref. CM923050
EAN-nr.
3599079230502
COTJGS - VERBINDING COT GS
Productgroep : V11
5,43 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
25 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bouwvorm | Overig |
---|---|
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor stijgladder | Nee |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER