COT100IN316L SCHEIDINGSSCHOT 3M
CABLOFIL
LEGRAND
COT100IN316L SCHEIDINGSSCHOT 3M
Ref. CM923044
EAN-nr.
3599079230441
COT100IN316L SCHEIDINGSSCHOT 3M
Productgroep : V07
169,97 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Scheidingstussenschothoogte | 96 mm |
---|---|
Lengte | 3000 mm |
Uitvoering | L-profiel |
Bevestigingsperforatie | Ja |
Bevestigingswijze | Schroefbaar |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER