![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/92/LCM-COT_CF54_P_070806_PATTESPLIEES.jpg)
COT 100/GS 3000MM SCHEIDINGSSCHOT
CABLOFIL
LEGRAND
COT 100/GS 3000MM SCHEIDINGSSCHOT
Ref. CM923040
EAN-nr.
3599079230403
COT 100/GS 3000MM SCHEIDINGSSCHOT
Productgroep : V11
41,09 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Scheidingstussenschothoogte | 96 mm |
---|---|
Lengte | 3000 mm |
Uitvoering | L-profiel |
Bevestigingsperforatie | Ja |
Bevestigingswijze | Schroefbaar |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Kleur | Zink |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER