Contdeenh. P17 380V 16A 3P+N+A IP 55 - IK 08 - met schakelaa
P17 TEMPRA
LEGRAND
Contdeenh. P17 380V 16A 3P+N+A IP 55 - IK 08 - met schakelaa
Ref. 056626
EAN-nr.
3245060566265
Contdeenh. P17 380V 16A 3P+N+A IP 55 - IK 08 - met schakelaa
Productgroep : 09
147,20 €
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
CEE-contactdoos-16A | 1x16A5p400V |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 220 mm |
Breedte | 125 mm |
Diepte | 135 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
SELECTEER