![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-056649-WEB-R.jpg)
Cont.d.eenh. P17 200V 32A 2P+A IP 44 - IK 08 - schakel.+rail
P17 TEMPRA
LEGRAND
Cont.d.eenh. P17 200V 32A 2P+A IP 44 - IK 08 - schakel.+rail
Ref. 056649
EAN-nr.
3245060566494
Cont.d.eenh. P17 200V 32A 2P+A IP 44 - IK 08 - schakel.+rail
Productgroep : 09
133,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | 1x32A xp xxxV |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M25 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 295 mm |
Breedte | 125 mm |
Diepte | 155 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER