Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Cont.d.eenh. P17 200V 32A 2P+A IP 44 - IK 08 - met schakelaa

P17 TEMPRA LEGRAND

Cont.d.eenh. P17 200V 32A 2P+A IP 44 - IK 08 - met schakelaa

Ref. 056609 EAN-nr. 3245060566098

Cont.d.eenh. P17 200V 32A 2P+A IP 44 - IK 08 - met schakelaa

Productgroep : 09
105,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

CEE-contactdoos-16A Geen
CEE-contactdoos-32A 1x32A xp xxxV
CEE-contactdoos-63A Geen
CEE-contactdoos-125A Geen
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 1
Beveiliging Geen
Aardlekschakelaar Geen
Aantal installatieautomaten 0
Materiaal behuizing Kunststof
Voeding/aansluitmogelijkheid Overig
Diameter kabelinvoer M32
Hantering Wandmontage
Beschermingsgraad (IP) IP44
Militaire uitvoering Nee
Kleur Grijs
Hoogte 220 mm
Breedte 125 mm
Diepte 138 mm

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00140FR-05.pdf pdf (1.34 Mo)
Gebruikers-instructie
250046003.pdf pdf (0.37 Mo)
Technische fiche
F00140EN-05.pdf pdf (1.34 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures