![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-055157-WEB-R.jpg)
Contactstop + kabelklem 3P+N+A 20A 400V ivoorkleur. kunststo
ACCESSOIRES
LEGRAND
Contactstop + kabelklem 3P+N+A 20A 400V ivoorkleur. kunststo
Ref. 055157
EAN-nr.
3245060551575
Contactstop + kabelklem 3P+N+A 20A 400V ivoorkleur. kunststo
Productgroep : 47
15,98 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Aardcontact | Rond |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kleur | Wit |
Aantal polen | 3 |
Nom. spanning | 400 V |
Tussenstekker | Nee |
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Breedte | 169 mm |
Hoogte | 75 mm |
Diepte | 76 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -5-50 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aantal aansluitklemmen | 5 |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER