Contactstop haaks 220v 32a 3p P17 ip 66/67
P17 TEMPRA
LEGRAND
Contactstop haaks 220v 32a 3p P17 ip 66/67
Ref. 056473
EAN-nr.
3245060564735
Contactstop haaks 220v 32a 3p P17 ip 66/67
Productgroep : 09
23,13 €
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
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Wartel |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
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
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEER