-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
-
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/416526-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 4P CTX³ 800A 200- 240V AC/DC 2NO+2NG -schroefkl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416516-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 4P CTX³ 660A 200- 240V AC/DC 2NO+2NG -schroefkl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/416506-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 4P CTX³ 420A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG -schroefkl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/416496-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 4P CTX³ 350A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG -schroefkl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/416486-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 4P CTX³ 260A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG -schroefkl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416476-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 4P CTX³ 200A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG -schroefkl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/416466-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 4P CTX³ 155A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG -schroefkl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416446-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 4P CTX³ 100A 230V AC schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416456-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 4P CTX³ 135A 230V AC schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416436-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 4P CTX³ 60A 230V AC schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/416426-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 4P CTX³ 40A 230V AC schroefklemmen
Exclusief BTW