Contactor CTX³2NO+2NC-415Vac Ith 16A - CTX³
CTX3
LEGRAND
Contactor CTX³2NO+2NC-415Vac Ith 16A - CTX³
Ref. 416829
EAN-nr.
3414970407818
Contactor CTX³2NO+2NC-415Vac Ith 16A - CTX³
Productgroep : 76
47,17 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 340-440 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 340-440 V |
Type stuurspanning | AC |
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V | 1.9 A |
Montagewijze | DIN-rail/schroef |
Met LED indicatie | Nee |
Handbediening | Ja |
Interface | Ja |
---|---|
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 2 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 2 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER