![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416821-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor 2NO+2NC-24Vdc Ith 16A - CTX³
CTX3
LEGRAND
Contactor 2NO+2NC-24Vdc Ith 16A - CTX³
Ref. 416821
EAN-nr.
3414970407733
Contactor 2NO+2NC-24Vdc Ith 16A - CTX³
Productgroep : 76
85,33 €
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
Nom. stuurspanning bij DC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Type stuurspanning | DC |
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V | 1.9 A |
Montagewijze | DIN-rail/schroef |
Met LED indicatie | Nee |
Handbediening | Ja |
Interface | Ja |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 2 |
---|---|
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 2 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER