FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Samenstelling
-
Connectortype
-
Wandgootinbouw
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Met stofbescherming
-
Categorie
-
Uitvoerrichting
-
Opbouw (stucwerk)
-
Montagewijze
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Separate aardingsaansluiting
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Montagewijze afscherming
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Incl. connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Kleurcodering
-
Bussen afgeschermd
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Steun van de kabel
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076596-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 076596
RJ45 cat 6 STP 2 mod veiligh. LCS² Mosaic witte kleur
38,51 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076583-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 076583
Mosaic antibact. Cat 6 STP LCS² Mosaic witte kleur
28,52 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076593-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 076593
RJ45 cat 6 STP 2 mod 90° wit LCS² Mosaic witte kleur
24,90 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-076566-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 076566
RJ45 cat 6 STP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
17,84 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076563-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 076563
RJ45 cat 6 STP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
16,76 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen