FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Samenstelling
-
Connectortype
-
Wandgootinbouw
-
Met stofbescherming
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Categorie
-
Uitvoerrichting
-
Opbouw (stucwerk)
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Separate aardingsaansluiting
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Montagewijze afscherming
-
Incl. connectoren
-
Mechanische codering
-
Bussen afgeschermd
-
Kleurcodering
-
Afgeschermde behuizing
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/L4258_11N-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. L4258/11N
CONNECTOR RJ11 LIVING TEL - K10 - PAAR/PAAR
22,31 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/NT4258_11N-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. NT4258/11N
CONNECT. RJ11 LIGHT TECH TEL. - K10(4/6) - 1 MODULE
22,31 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/N4258_11N-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. N4258/11N
CONNECTOR RJ11 LIGHT TEL - K10 - 1 MODULE - 2 PAAR
18,59 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen