-
Aantal fasen
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Met signaallamp
-
Meeschakelende nul
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Speciale voeding
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-077124L-WEB-R.jpg)
Mos.Link ctdoos 4x2P+A vl.pol. 45°-soluclip-8 mod-rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-077123L-WEB-R.jpg)
Mos.Link ctdoos 3x2P+A vl.pol. 45°-soluclip-6 mod-rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-077104L-WEB-R.jpg)
Mos.Link ctdoos 4x2P+A vlak soluclip 8 mod wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-077103L-WEB-R.jpg)
Mos.Link ctdoos 3x2P+A vlak soluclip 6 mod wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-077122L-WEB-R.jpg)
Mos.Link ctdoos 2x2P+A vl.pol. 45°-soluclip-4 mod-rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-077102L-WEB-R.jpg)
Mos.Link ctdoos 2x2P+A vlak soluclip 4 mod wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-077121L-WEB-R.jpg)
Mos.Link ctdoos 2P+A vlak pol. 45°-soluclip-2 mod-rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-077192L-WEB-R.jpg)
Mos.Link ctdoos 2x2P+A vlak 45°-soluclip-4 mod-groen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-077101L-WEB-R.jpg)
Mos.Link ctdoos 2P+A vlak soluclip 2 mod wit
Exclusief BTW