-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
Opdruk/indicatie
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Materiaal
-
Met indicatieveld
-
Aftastsymbool / barrièrevrij
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Aardcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Gebruik
-
Nom. foutstroom
-
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Oppervlaktebescherming
-
Controlevenster/verlicht
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Met verwisselbare lens/symbool
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Meeschakelende nul
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-K4142A-WEB-R.jpg)
LNOW contactdoos 2P+A-16A samenstelb. app. 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KG55F-WEB-R.jpg)
LNOW vlakke sierpl.ctdoos 2P+A zwart - 2 mod voor contactdoo
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KM55F-WEB-R.jpg)
LNOW vlakke sierpl.ctdoos 2P+A zand - 2 mod voor contactdoos
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KW55F-WEB-R.jpg)
LNOW vlakke sierpl.ctdoos 2P+A wit - 2 mod voor contactdoos
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/BT-KG55M3F-WEB-R.jpg)
LNOW vlakke sierpl.ctdoos 2P+A zwart - 3 mod voor contactdoo
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/BT-KW55M3F-WEB-R.jpg)
LNOW vlakke sierpl.ctdoos 2P+A wit - 3 mod voor contactdoos
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/BT-KM55M3F-WEB-R.jpg)
LNOW vlakke sierpl.ctdoos 2P+A zand - 3 mod voor contactdoos
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KG4141-WEB-R.jpg)
LNOW ctds schuko 2P+A zwart 16A 250V volledig app. 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KM4141-WEB-R.jpg)
LNOW sierpl. ctds schuko zand 2 mod vr ctds 2P+A schuko
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KW4141-WEB-R.jpg)
LNOW sierpl. ctds schuko wit 2 mod vr ctds 2P+A schuko
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KR4141-WEB-R.jpg)
LNOW ctds 2P+A schuko rood 16A 250V volledig app. 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KV4141-WEB-R.jpg)
LNOW ctds 2P+A schuko groen 16A 250V volledig app. 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KG04-WEB-R.jpg)
LNOW sierplaat noodverl. zwart 2 mod voor ref K4380
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KM04-WEB-R.jpg)
LNOW sierplaat noodverl. zand 2 mod voor ref K4380
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KW04-WEB-R.jpg)
LNOW sierplaat noodverl. wit 2 mod voor ref K4380
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KR04-WEB-R.jpg)
LNOW sierpl. RJ45-lamp-zand 1 mod vr ctds rj45-lamp-ls
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KV04-WEB-R.jpg)
LNOW sierpl. ctds schuko groen 2 mod vr ctds 2P+A schuko
Exclusief BTW