-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/H4140R-BTICINO-1000.jpg)
Axolute ctdoos 2P+A schuko type 30 rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/H4141RW-BTICINO-1000.jpg)
Axolute ctdoos 2P+A schuko 16A 250V steekkl. 2 mod rouge
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/HC4141-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - STOPCONT., SCHUKO 2P+ 16A/ LICHT
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/HD4141-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - STOPCONT., SCHUKO 2P+ 16A/ WIT
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/HS4141-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - STOPCONT., SCHUKO 2P+A 16A/ DONKER
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/HC4141W-BTICINO-1000.jpg)
Axolute ctdoos 2P+A schuko 16A 250V steekkl. 2 mod Tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/HD4141W-BTICINO-1000.jpg)
Axolute ctdoos 2P+A schuko 16A 250V steekkl. 2 mod wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/HS4141W-BTICINO-1000.jpg)
Axolute ctdoos 2P+A schuko 16A 250V steekkl. 2 mod antraciet
Exclusief BTW