-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Meeschakelende nul
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/664541-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé ctdoos 2x2P+A compact 16A wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/664641-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé ctdoos 2x2P+A compact 16A crème met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/664745-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé ctdoos 2x2P+A vrbekabeld 16A steekkl. wit schroefbev.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/664845-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé ctdoos 2x2P+A vrbekabeld 16A steekkl. crème schroefb.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-664536-WEB-R.jpg)
Niloé ctdoos 2P+A 230V steekklemmen, met spankl.,wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-664636-WEB-R.jpg)
Niloé ctdoos 2P+A 16A steekkl. crème met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-664735-WEB-R.jpg)
Niloé ctdoos 2P+A 16A met schroefbev.wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/664835-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé ctdoos 2P+A 16A steekk. crème met schroefbev.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-664534-WEB-R.jpg)
Niloé ctdoos 2P 16A bornes vis wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-664634-WEB-R.jpg)
Niloé ctdoos 2P 16A bornes vis crème met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/664734-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé ctdoos 2P 16A bornes vis wit met schroefbev.
Exclusief BTW