Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057298_pw_93091.jpg)
Contactdooseenheid 3p+N+A 63A 400V met schakelaar
P17 TEMPRA
LEGRAND
Contactdooseenheid 3p+N+A 63A 400V met schakelaar
Ref. 058910
EAN-nr.
3245060589103
Contactdooseenheid 3p+N+A 63A 400V met schakelaar
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | 1x63A5p400V |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 421 mm |
Breedte | 125 mm |
Diepte | 175 mm |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER