-
CEE-contactdoos-16A
-
Type toebehoren/onderdelen
-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-16A
-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-32A
-
CEE-contactdoos-32A
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
CEE-contactdoos-63A
-
Geschikt voor
-
CEE-contactdoos-63A
-
CEE-contactdoos-125A
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Schakelaar
-
Met aardlekschakelaar
-
Beveiliging
-
Vrije plaatsen op draagrail
-
Beveiliging
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/056605-LEGRAND-1000.jpg)
Cont.d.eenh. P17 380V 16A 3P+A IP 44 - IK 08 - met schakelaa
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/056601_pw_96277.jpg)
Cont.d.eenh. P17 200V 16A 2P+A IP 44 - IK 08 - met schakelaa
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-057705-WEB-R.jpg)
Basis 2 afdekplaten 125x220 P17 Tempra + rail 13 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/057322-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwcontact. 16A 4P+A 400V IP 55 met vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/058938-LEGRAND-1000.jpg)
Basis afdekplaat 125x220 P17 Tempra + rail 5 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/057302-LEGRAND.jpg)
Inbouwcontact. 16A 4P+A 400V IP 44 met vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/057320-LEGRAND.jpg)
Inbouwcontact. 16A 2P+A 230V IP 55 met vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/057300-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwcontact. 16A 2P+A 230V IP 44 met vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055245_pw_93075.jpg)
Half-inb.contd. P17 20V-32A-2P hartafstand 70 x 70 mm - IP 4
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/057714-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat P17 - 3 x 16 A 125 x 280 mm - hartafst. 70x70
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/057719-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat P17 - 16A/32A + 63A 125 x 280 mm - hartafst. 70x7
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/057718-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat P17 - 2 x 16A/32 A 125 x 280 mm - hartafst. 70x70
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/057723-LEGRAND-1000.jpg)
Ctdoos P17 afdekpl 280x125 mm 2 vergr.sokkels 16A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055245-LEGRAND-1000.jpg)
Half-inb.contd. P17 20V-16A-2P hartafstand 70 x 70 mm - IP 4
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/057717-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat 125x220 mm voor kast P17-1 sokkel 63A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-057671-WEB-R.jpg)
Contactd.huish.inpl. P17 blauw 250V-16A-2P+A-st.hartafst.
Exclusief BTW