![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-076663L-WEB-R.jpg)
Contactdoos oproeppeer 12mm op plaat 2 modules + afdekpl.
MOSAIC
LEGRAND
Contactdoos oproeppeer 12mm op plaat 2 modules + afdekpl.
Ref. 076663L
EAN-nr.
3414971598454
Contactdoos oproeppeer 12mm op plaat 2 modules + afdekpl.
Productgroep : L91
24,42 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Soort elektrische toebehoren | Overig |
---|---|
Soort mechanische toebehoren | Overig |
Breedte | 82 mm |
Hoogte | 82 mm |
Diepte | 43 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | Niet van toepassing |
---|---|
Kleur | Wit |
Halogeenvrij | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 0.2-2.5 mm² |
Met signaallamp | Nee |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Adresseerbaar | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER