Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Contactdoos magnetisch manipulator 078240-volledig

HOSPITAL LEGRAND

Contactdoos magnetisch manipulator 078240-volledig

Ref. 078246L EAN-nr. 3414971598591

Contactdoos magnetisch manipulator 078240-volledig

Productgroep : L91
68,21 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Antibacteriële behandeling Ja
Soort elektrische toebehoren Overig
Soort mechanische toebehoren Overig
Breedte 82 mm
Hoogte 82 mm
Diepte 43 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gebruikstemperatuur 5-40 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Spanningstype DC
Kleur Wit
Halogeenvrij Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Aderdoorsnede 0.2-2.5 mm²
Montagewijze Opbouw/inbouw (stucwerk)
Adresseerbaar Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE04207AD.pdf pdf (0.3 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00587-V02.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details